Numéro de produit: RMS-PCASxx41xxxxM

Cordon de raccordement blindé ProRMS, Cat6A, gaine LSZH, cuivre

Cordon de raccordement blindé ProRMS, Cat6A, gaine LSZH, TIA 568B, cuivre

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

Stranding

Gaine intérieure

Color
Blue

Schéma de câblage

TIA 568B

Matériaux

Description Material
Plug Housing PC - Polycarbonate, UL 94 V-2 rated
Contact Blade Phosphor bronze plated with 50u" gold over 100u" nickel undercoat
Cable Conductor Type Stranded Copper wire

Type de câble

Blindé

Résistance d'isolement

100 mégaohms

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Notes du tableau des tensions nominales

Tenue diélectrique : 1000 volts rms, 1 min. (60 Hz)

Taux de cycle de flexion

500 cycles

Conformité ISO/IEC

CEI 60603-7, CEI 11801-1

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.2-D

Autres normes

CEI 61156-5, ISO/CEI 11801

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 09-09-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 09-09-2022


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
RMS-PCASCC413601M Bleu 1 m
RMS-PCASCC413602M Bleu 2 m
RMS-PCASCC413603M Bleu 3 m
RMS-PCASCC413605M Bleu 5 m
RMS-PCASIC413601M Bleu 1 m
RMS-PCASIC413602M Bleu 2 m
RMS-PCASIC413603M Bleu 3 m
RMS-PCASIC413605M Bleu 5 m