Numéro de produit: RMS-PPCS

Panneau de brassage en cuivre blindé ProRMS

Panneau de brassage en cuivre blindé ProRMS, noir

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

44.5 mm

Largeur totale

483 mm

Profondeur totale

38 mm

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Capacité maximale

Prise modulaire Keystone 24 ports

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires Keystone Cat 6A, Cat 6 et Cat 5e, cordon de raccordement en cuivre RJ45 vers RJ45 à des fins de contrôle

Pièces incluses

1 barre de gestion des câbles arrière ; 24 liens de câbles ; 4 M6 écrous de cage et 4 vis M6

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 08-09-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 08-09-2022