Numéro de produit: PIGTAILS CAT6+ UTP CMP

Pigtails CAT6+ UTP CMP

Pigtails CAT6+ UTP CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800, 3600 et 2400, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000BASE-T

Nombre total de paires

4

Diamètre nominal général

0.238 po

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

1.040 po

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

Indice UL

Colonne montante

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568-C.2, Classe E - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendement 2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Chambre de distribution

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises et coupleurs modulaires CAT6, panneaux de brassage CAT6, connecteurs GigaBIX+ +

Étiquetage

Numéro de référence Belden, acronyme de performance, schéma de câblage et longueur des câbles.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.272 Date de révision : 10-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.272 Date de révision : 10-05-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C632206020 Bleu 20 pi
C632206025 Bleu 25 pi
C632206035 Bleu 35 pi
C632206043 Bleu 43 pi
C632206050 Bleu 50 pi
C632206055 Bleu 55 pi
C632206075 Bleu 75 pi
C632206100 Bleu 100 pi
C632306012 Bleu 1 2 pi
C632306015 Bleu 15 pi
C632306020 Bleu 20 pi
C632306025 Bleu 25 pi
C632306035 Bleu 35 pi
C632306050 Bleu 50 pi
C632306065 Bleu 65 pi
C632306075 Bleu 75 pi
C632306100 Bleu 100 pi
C602206015 Bleu 15 pi
C602206020 Bleu 20 pi
C602206025 Bleu 25 pi
C602206035 Bleu 35 pi
C602206050 Bleu 50 pi
C602206075 Bleu 75 pi
C602206100 Bleu 100 pi
C602306015 Bleu 15 pi
C602306020 Bleu 20 pi
C602306025 Bleu 25 pi
C602306030 Bleu 30 pi
C602306035 Bleu 35 pi
C602306040 Bleu 40 pi
C602306050 Bleu 50 pi
C602306060 Bleu 60 pi
C602306070 Bleu 70 pi
C602306075 Bleu 75 pi
C602306080 Bleu 80 pi
C602306090 Bleu 90 pi
C602306100 Bleu 100 pi
C602306110 Bleu 110 pi
C602306120 Bleu 120 pi
C602306140 Bleu 140 pi
C602306160 Bleu 160 pi
C602306190 Bleu 190 pi
C631306045 Bleu 45 pi
C631306050 Bleu 50 pi
C631306060 Bleu 60 pi
C631306070 Bleu 70 pi
C632206015 Bleu 15 pi
C643106005 Bleu 5 pi
C643106006 Bleu 6 pi
C643106007 Bleu 7 pi
C643106008 Bleu 8 pi
C643106010 Bleu 10 pi
C643106015 Bleu 15 pi
C632208050 Gris 50 pi
C632208075 Gris 75 pi
C632208100 Gris 100 pi
C632308015 Gris 15 pi
C632308020 Gris 20 pi
C632308025 Gris 25 pi
C632308030 Gris 30 pi
C632308035 Gris 35 pi
C632308050 Gris 50 pi
C632308075 Gris 75 pi
C632308100 Gris 100 pi
C632308150 Gris 150 pi
C632308200 Gris 200 pi
C632308250 Gris 250 pi
C602208015 Gris 15 pi
C602208020 Gris 20 pi
C602208025 Gris 25 pi
C602208030 Gris 30 pi
C602208035 Gris 35 pi
C602208050 Gris 50 pi
C602208075 Gris 75 pi
C602208100 Gris 100 pi
C602308015 Gris 15 pi
C602308020 Gris 20 pi
C602308025 Gris 25 pi
C602308030 Gris 30 pi
C602308035 Gris 35 pi
C602308050 Gris 50 pi
C602308075 Gris 75 pi
C602308100 Gris 100 pi
C602308200 Gris 200 pi
C631208007 Gris 7 pi
C631208010 Gris 10 pi
C631208015 Gris 15 pi
C631208020 Gris 20 pi
C631208070 Gris 70 pi
C631208075 Gris 75 pi
C631208080 Gris 80 pi
C631208085 Gris 85 pi
C631208100 Gris 100 pi
C631208110 Gris 110 pi
C631208120 Gris 120 pi
C631208156 Gris 156 pi
C631208160 Gris 160 pi
C643108003 Gris 3 pi
C643108004 Gris 4 pi
C643108005 Gris 5 pi
C643108007 Gris 7 pi
C643108010 Gris 10 pi
C602305080 Vert 80 pi
C643107007 Violet 7 pi
C643107010 Violet 10 pi
C632209020 Blanc 20 pi
C632209025 Blanc 25 pi
C632209035 Blanc 35 pi
C632209050 Blanc 50 pi
C632209075 Blanc 75 pi
C632209100 Blanc 100 pi
C632209150 Blanc 150 pi
C632309015 Blanc 15 pi
C632309020 Blanc 20 pi
C632309025 Blanc 25 pi
C632309035 Blanc 35 pi
C632309075 Blanc 75 pi
C602209015 Blanc 15 pi
C602209020 Blanc 20 pi
C602209025 Blanc 25 pi
C602209035 Blanc 35 pi
C602209050 Blanc 50 pi
C602209075 Blanc 75 pi
C602209100 Blanc 100 pi
C602309015 Blanc 15 pi
C602309020 Blanc 20 pi
C602309025 Blanc 25 pi
C602309035 Blanc 35 pi
C602309050 Blanc 50 pi
C602309075 Blanc 75 pi
C602309100 Blanc 100 pi
C643109002 Blanc 2 pi
C643109003 Blanc 3 pi
C643109004 Blanc 4 pi
C643109005 Blanc 5 pi
C643109006 Blanc 6 pi
C643109007 Blanc 7 pi
C643109010 Blanc 10 pi
C632304012 Jaune 1 2 pi