Numéro de produit: PIGTAILS CAT6+ UTP CMR

Pigtails CAT6+ UTP CMR

Pigtails CAT6+ UTP CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800, 3600 et 2400, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000BASE-T

Nombre total de paires

4

Diamètre nominal général

0.238 po

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Color
Boot Elastomer Translucent
Conductor BC - Bare Copper
Front Connection Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating
Inner Jacket PVC - Polyvinyl Chloride
Insulation PO - Polyolefin
Outer Jacket PVC - Polyvinyl Chloride

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

1.040 po

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Connection Durabilities
Mated Connection 750 Cycles

Indice UL

Colonne montante

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568-C.2, Classe E - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendement 2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Colonne montante

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises et coupleurs modulaires CAT6, panneaux de brassage CAT6, connecteurs GigaBIX+ +

Étiquetage

Numéro de référence Belden, acronyme de performance, schéma de câblage et longueur des câbles.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.273 Date de révision : 10-05-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.273 Date de révision : 10-05-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C631206020 Bleu 20 pi
C631206025 Bleu 25 pi
C631206030 Bleu 30 pi
C631206035 Bleu 35 pi
C631206040 Bleu 40 pi
C631206050 Bleu 50 pi
C631206055 Bleu 55 pi
C631206060 Bleu 60 pi
C631206075 Bleu 75 pi
C631206080 Bleu 80 pi
C631206100 Bleu 100 pi
C631306015 Bleu 15 pi
C631306020 Bleu 20 pi
C631306025 Bleu 25 pi
C631306035 Bleu 35 pi
C631208025 Gris 25 pi
C631208030 Gris 30 pi
C631208035 Gris 35 pi
C631208040 Gris 40 pi
C631208045 Gris 45 pi
C631208050 Gris 50 pi
C631208060 Gris 60 pi
C631208065 Gris 65 pi
C631205020 Vert 20 pi
C631205025 Vert 25 pi
C631205035 Vert 35 pi
C631209050 Aucune 50 pi
C631303030 Orange 30 pi
C631202025 Rouge 25 pi
C631202050 Rouge 50 pi
C631202075 Rouge 75 pi
C631302025 Rouge 25 pi
C631209010 Blanc 10 pi
C631209015 Blanc 15 pi
C631209020 Blanc 20 pi
C631209025 Blanc 25 pi
C631209035 Blanc 35 pi
C631209060 Blanc 60 pi
C631209075 Blanc 75 pi
C631209090 Blanc 90 pi
C631209100 Blanc 100 pi
C631209156 Blanc 156 pi
C631204015 Jaune 15 pi
C631204007 Jaune 7 pi
C631204010 Jaune 10 pi
C631204020 Jaune 20 pi
C631204025 Jaune 25 pi
C631204035 Jaune 35 pi
C631204050 Jaune 50 pi
C631204075 Jaune 75 pi
C631304020 Jaune 20 pi
C631304025 Jaune 25 pi
C631304030 Jaune 30 pi
C631304050 Jaune 50 pi