Numéro de produit: 49747A

Assemblage D-Subminiature, 25 pi, (15) 24 AWG (7 x 32) TC, S-R PVC/PVC, gaine tressée feuille + TC, CM

Quinze conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7x32), isolation en PVC S-R, blindage tressé en cuivre étamé Beldfoil® plus, gaine en PVC, longueur de vingt-cinq pieds.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
24 7x32 TC - Tinned Copper 0.024 in 15

Nombre de conducteurs

15

isolation

Material Nominal Wall Thickness
SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.01 in

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.3 in 0.035 in

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2464)

Indice de température UL

80°C (UL AWM Style 2464)

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité au style UL AWM

AWM 2464 (300 V 80°C) (câble uniquement)

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Tension nominale UL

300 V RMS (UL AWM Style 2464)

Plénum (oui/non)

Non

Notes

Les poignées moulées sont 100 % blindées pour respecter la norme FCC et la protection contre la surtension les EMI/RFI. Tous les connecteurs sont étamés et les connecteurs mâles ont des détentes pour une connexion positive à la terre. Le câblage est point à point, le blindage étant relié à la coque du connecteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.495 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.495 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur UPC
49747A 060S2 Chrome 25 pi 612825154310