Numéro de produit: FP1SDSD002M
FXPC OM1 SC_DX SC_DX 2M OFNR DX_3.0 A-B OR_GAINE
Cordon de raccordement FX, OM1, SC DUPLEX - SC DUPLEX, 2 m, OFNR, fermeture éclair duplex 3,0 mm, A vers B, gaine orange
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Catalogues