Numéro de produit: FP3LDST005M
FXPC OM3 LC_DX ST 5M OFNR DX_2.0 A-B AQ_JKT
Cordon de raccordement FX, OM3, LC DUPLEX - ST, 5 m, OFNR, fermeture éclair duplex 2,0 mm, A vers B, gaine turquoise
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Catalogues