Numéro de produit: FP3MMMM003MP6AA
FXPC OM3 MPO12_M MPO12_M 3M, OFNP RD_2.0 TYPE-A AQ_JKT
Cordon de raccordement FX, OM3, MPO-12 (M) - MPO-12 (M), 3 m, OFNP, rond 2,0 mm, type A, gaine aqua
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Catalogues