Numéro de produit: FP4LDSD003M
FXPC OM4 LC_DX SC_DX 3M OFNR DX_2.0 A-B GAINE_EV
Cordon de raccordement FX, OM4, LC DUPLEX - SC DUPLEX, 3 m, OFNR, fermeture éclair duplex 2,0 mm, A vers B, gaine violette ERIKA
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Catalogues