Numéro de produit: FP4LULUxxxM
FXPC OM4 LD_UNI LD_UNI xxxM OFNR RD_2.0 A-B EV_GAINE
Cordon de raccordement FX, OM4, LC DUPLEX UHD UNIBOOT - LC DUPLEX UHD UNIBOOT, xxx M (LONGUEUR EN MÈTRES), OFNR, ROND 2,0 MM, A-VERS-B, GAINE VIOLETTE ERIKA
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Catalogues