Numéro de produit: FP5MFMF003M
FXPC OM5 MPO12_F MPO12_F 3M OFNP RD_2.0 TYPE-B LG_JKT
Cordon de raccordement FX, OM5, MPO-12 (F) - MPO-12 (F), 3 m, OFNP, rond 2,0 mm, type B, gaine vert citron
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Catalogues