Numéro de produit: FPS4F4F003M
FXPC OS2 MPO8_F MPO8_F 3M OFNP RD_2.0 TYPE-B YL_JKT
Cordon de raccordement FX, OS2, MPO-12 BASE 8 (F) - MPO-12 BASE 8 (F), 3 M, OFNP, rond 2,0 MM, type B, gaine jaune
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Catalogues