Numéro de produit: FPSLULU002M
FXPC OS2 LD_UNI LD_UNI 2M OFNR RD_2.0 A-B YL_JKT
Cordon de raccordement FX, OS2, LC DUPLEX UHD UNIBOOT - LC DUPLEX UHD UNIBOOT, 2 m, OFNR, rond 2,0 mm, A vers B, gaine jaune
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Catalogues