Numéro de produit: MF3MEA1005MRMN

Assemblage FiberExpress MPO, mâle vers femelle 12F, multimode OM3(BI), type A, colonne montante, 5 mètres, sans œillet de traction, gaine Aqua

Assemblage FiberExpress MPO, mâle vers femelle 12F, multimode OM3(BI), type A, colonne montante, 5 mètres, sans œillet de traction, gaine Aqua

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications

Type de fibre

OM3

Nombre de fibres

12

Connecteurs

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Aqua Black
Connector B (Outside End) Aqua Black

Câble d'assemblage

Jacket Color
Aqua

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.30 dB 30 dB

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 x OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 x OD

Résistance à l'écrasement

350 N/100 mm (court terme), 70 N/100 mm (long terme)

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 60°C

Plage de température de stockage

-20°C à + 60°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.3-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Pièces connexes

Panneaux d'adaptateurs FiberExpress, modules de gestion FiberExpress et cassettes et trames FiberExpress Ultra, prises de station de travail

Notes

Matériau de la gaine extérieure : PVC - Chlorure de polyvinyle. Résistance à la traction : 100 N (court terme), 30 N (long terme).

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.20 Date de révision : 07-12-2023