Numéro de produit: MF4MMB2008MLPN

Ensemble de jonction FiberExpress MPO, MPO 12 (mâle vers mâle), multimode OM4 (BI), type B, 2 MPO (24 fibres), LSZH, 8 mètres, sans œillet de tirage, gaine Erika Violet

Ensemble de jonction FiberExpress MPO, MPO 12 (mâle vers mâle), multimode OM4 (BI), type B, 2 MPO (24 fibres), LSZH, 8 mètres, sans œillet de tirage, gaine Erika Violet

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications

Type de fibre

OM4

Nombre de fibres

24

Connecteurs

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Erika Violet Black
Connector B (Outside End) Erika Violet Black

Sortance (montants)

Description Transition Length (m) Diameter
Connector A (Inside End) LPM 0.5 m 3.0 mm
Connector B (Outside End) LPM 0.5 m 3.0 mm

Câble d'assemblage

Cable Nominal OD Jacket Color
4.5 mm Erika Violet

Performances des connecteurs pour fibre

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) 0.20 dB 30 dB
Connector B (Outside End) 0.20 dB 30 dB

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 x OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 x OD

Résistance à l'écrasement

1 000 N/100 mm (court terme), 300 N/100 mm (long terme)

Plage de température de fonctionnement

-20°C à +60°C

Plage de température de stockage

-20°C à +60°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.3-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Pièces connexes

Panneaux d'adaptateurs FiberExpress, modules de gestion FiberExpress et cassettes et trames FiberExpress Ultra, prises de station de travail

Notes

Gaine extérieure Matériau : LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène), retardateur de flamme, Résistance à la traction : 660 N (Court terme), 200 N (Long terme)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 11-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 11-07-2024