Numéro de produit: MFSMMA1005MRMN

Câble FiberExpress MPO mâle vers mâle, 12F, monomode OS2, type A, colonne montante, 5 mètres, sans œillet de traction, gaine jaune

Câble FiberExpress MPO mâle vers mâle, 12F, monomode OS2, type A, colonne montante, 5 mètres, sans œillet de traction, gaine jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications

Type de fibre

OS2

Nombre de fibres

12

Connecteurs

Description Housing Color Boot Color
Connector A (Inside End) Green Black
Connector B (Outside End) Green Black

Câble d'assemblage

Jacket Color
Yellow

Performances des connecteurs pour fibre

Max. Insertion Loss Min. Return Loss
0.50 dB 60 dB

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

20 x OD

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 x OD

Résistance à l'écrasement

350 N/100 mm (court terme), 70 N/100 mm (long terme)

Plage de température de fonctionnement

-20°C à +60°C

Plage de température de stockage

-20°C à +60°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

OFNR

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.3-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801IEC 61754-7

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Pièces connexes

Modules de gestion FiberExpress et cassettes et cadres FiberExpress Ultra, assemblages de plateaux fibre préchargés

Notes

Matériau de la gaine extérieure : PVC - Chlorure de polyvinyle, résistance à la traction : 100 N (court terme), 30 N (long terme)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 07-12-2023