Numéro de produit: PF4LDSDxxxML3XE

Cordon de brassage fibre FiberExpress, OM4(BI), LC Duplex - SC Duplex, LSZH, Duplex Zipcord 3,0 mm, A/B, gaine Erika V

Cordon de brassage fibre FiberExpress, OM4(BI), LC Duplex - SC Duplex, LSZH, Duplex Zipcord 3,0 mm, A/B, gaine Erika V

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications et zone de travail

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50 µm

Nombre de fibres

2

Connecteurs

Description Type Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex White
Connector B (Outside End) SC Duplex White

Câble d'assemblage

Jacket Color
Erika Violet

Identification de la polarité

A/B

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.15 dB 25 dB
Connector B (Outside End) SC Duplex 0.15 dB 25 dB

Résistance à l'écrasement

500 N/100 mm

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité normes TIA/EIA

TIA 604-10 & TIA 604-3, TIA-568.3-D

Conformité ISO/IEC

CEI 61754-20IEC 61754-4CEI 60793-2-10IEC 60794-2-50

Normes européennes sans halogène

CEI 60754-1 - Quantité d'halogène = CEI 60754

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Pièces connexes

Panneaux d'adaptateurs FiberExpress, modules de gestion FiberExpress et cassettes et trames FiberExpress Ultra, prises de station de travail

Notes

Les valeurs de perte d'insertion et de retour concernent les connecteurs individuels de chaque côté. Emballage : Emballé individuellement dans un sac en plastique transparent (longueur de montage de 001 M à 029 M), Emballé individuellement sur une bobine (longueur de montage de 030 M à 500 M)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 07-12-2023