Numéro de produit: PFSLCSCxxxMR4XY

Cordon de raccordement fibre optique FiberExpress, OS2, LC Simplex-SC Simplex, PVC OFNR, cordon Simplex 2,0 mm, gaine jaune

Cordon de raccordement fibre optique FiberExpress, OS2, LC Simplex-SC Simplex, PVC OFNR, cordon Simplex 2,0 mm, gaine jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications et zone de travail

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Nombre de fibres

1

Connecteurs

Description Type Boot Color
Connector A (Inside End) LC Simplex White
Connector B (Outside End) SC Simplex White

Câble d'assemblage

Jacket Color
Yellow

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Simplex 0.25 dB 55 dB
Connector B (Outside End) SC Simplex 0.25 dB 55 dB

Résistance à l'écrasement

500 N/100 mm

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

ANSI/ UL 1666

Conformité normes TIA/EIA

TIA 604-10 & TIA 604-3, TIA-568.3-D

Conformité ISO/IEC

CEI 61754-20IEC 61754-4CEI 60793-2-10IEC 60794-2-50

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Pièces connexes

Panneaux d'adaptateurs FiberExpress, modules de gestion FiberExpress et cassettes et trames FiberExpress Ultra, prises de station de travail

Notes

Les valeurs de perte d'insertion et de retour concernent les connecteurs individuels de chaque côté. Emballage : Emballé individuellement dans un sac en plastique transparent (longueur de montage de 001 M à 029 M), Emballé individuellement sur une bobine (longueur de montage de 030 M à 500 M)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 07-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 07-01-2026