Numéro de produit: TF3SC900PR12

Pigtails FiberExpress, OM3, SC Simplex, gaine PVC serrée 900 μm, pigtails Fusion, Rainbow, paquet de 12, 2 mètres

Pigtails FiberExpress, OM3, SC Simplex, gaine PVC serrée 900 μm, pigtails Fusion, Rainbow, paquet de 12, 2 mètres

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications et zone de travail

Type de fibre

OM3

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Connecteurs

Description

Dimensions

Packaging
Packaged 12 units per bag

Performances des connecteurs pour fibre

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
SC Simplex 0.25 dB 25 dB

Tests mécaniques

Description

Conformité normes TIA/EIA

TIA 604-3, TIA 568.3-D

Conformité ISO/IEC

CEI 61754-4, IEC 60793-2-10

Pièces connexes

Panneaux d'adaptateurs FiberExpress, modules de gestion FiberExpress et cassettes et trames FiberExpress Ultra, prises de station de travail

Notes

Connecteur polonais Type : PC, Code couleur de la fibre : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 07-12-2023