Numéro de produit: TFSLC901PS01

Pigtails FiberExpress, G652D(OS2), LC Simplex, 900 μm, gaine serrée (LSZH), pigtails Fusion, emballage individuel, 2 mètres, jaune

Pigtails FiberExpress, G652D(OS2), LC Simplex, 900 μm, gaine serrée (LSZH), pigtails Fusion, emballage individuel, 2 mètres, jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales, salles de télécommunications et zone de travail

Type de fibre

OS2, G.652.D

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Connecteurs

Description

Dimensions

Packaging
Individually packaged in a clear plastic bag.

Performances des connecteurs pour fibre

Description Max. Insertion Loss Min. Return Loss
LC Simplex 0.3 dB 55 dB

Environnement compatible

Intérieur

Conformité normes TIA/EIA

TIA 604-10, TIA 568.3-D

Conformité ISO/IEC

CEI 61754-20IEC 60793-2-50

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Pièces connexes

Panneaux d'adaptateurs FiberExpress, modules de gestion FiberExpress et cassettes et trames FiberExpress Ultra, prises de station de travail

Notes

Type de connecteur polonais : UPC, Code couleur de la fibre : Jaune

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 07-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 07-12-2023