Numéro de produit: FP4LD4F002M

FXPC OM4 4_LC_DX MPO8_F 2M OFNP RD_3.0 SR4 EV_JKT

Cordon de raccordement FX, OM4, 4 x LC DUPLEX - MPO-12 BASE 8 (F), 2 M, OFNP, rond 3,0 MM, SR4, gaine violette ERIKA

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centre de données, LAN, salle d'équipement, salle de télécommunication, espace de travail

Type de fibre

OM4

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Nombre de fibres

8

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Connecteurs

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex Plastic Erika Violet Zirconia Ceramic Rubber Erika Violet
Connector B (Outside End) MPO-12 (Base 8) Female Plastic Erika Violet Rubber Black

Sortance (montants)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 0.5 m 2.0 mm In-Line

Câble d'assemblage

Cable Nominal OD Jacket Color
3.0 mm Erika Violet

Dimensions

Overall Assembly Length Packaging
2 m (6.6 ft) Individually packaged in a plastic bag

Tolérances sur la longueur totale

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 19.9 meters +1.3 / -0 meter

Type d'armure et matériau

Pas d'armure

Identification de la polarité

SR4

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.15 dB 30 dB
Connector B (Outside End) MPO-12 (Base 8) Female 0.20 dB 30 dB

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-10°C À +60°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP

Indice UL

Chambre de distribution

Conformité normes TIA/EIA

TIA/EIA 568.3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Autre(s) norme(s) de conformité

ACMA

Pièces connexes

Système DCX, panneaux de brassage FX UHD. panneaux de brassage ECX, câbles de raccordement FX, trunks FX MPO, trunks multifibre FX

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 21-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 21-10-2025