Numéro de produit: FP4LU4FxxxM
FXPC OM4 4_LD_UNI MPO8_F xxxM OFNP RD_3.0 SR4 EV_JKT
Cordon de raccordement FX, OM4, 4 x LC DUPLEX UHD UNIBOOT - MPO-12 BASE 8 (F), xxx M (LONGUEUR EN MÈTRES), OFNP, ROND 3,0 MM, SR4, GAINE VIOLETTE ERIKA
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Sortance (montants)
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Vidéos
Catalogues