Numéro de produit: FP4LUMF002M
FXPC OM4 6_LD_UNI MPO12_F 2M OFNP RD_3.0 TYPE-A EV_JKT
Cordon de raccordement FX, OM4, 6 x LC DUPLEX UHD UNIBOOT - MPO-12 (F), 2 m, OFNP, rond 3,0 mm, type A, gaine violette ERIKA
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Sortance (montants)
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Vidéos
Catalogues