Numéro de produit: FP5LD4FxxxM
FXPC OM5 4_LC_DX MPO8_F xxxM OFNP RD_3.0 SR4 LG_JKT
Cordon de raccordement FX, OM5, 4 x LC DUPLEX - MPO-12 BASE 8 (F), xxx M, OFNP, rond 3,0 mm, SR4, gaine vert citron
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Spécifications physiques
Connecteurs
Sortance (montants)
Câble d'assemblage
Dimensions
Tolérances sur la longueur totale
Spécifications de l'armure
Caractéristiques optiques
Performances des connecteurs pour fibre
Caractéristiques mécaniques
Plage de température
Normes et conformité
Notes sur le produit
Historique
Information
Resources
Vidéos
Catalogues