Numéro de produit: A512LD7LD7PxxxM

OM5 12F LC_DX LC_DX xxxM OFNP JKT1.6x1.0 JKT1.6x1.0

JOINT MULTIFIBRE FX, OM5, 12 FIBRES, LC DUPLEX (GAINE 1,6 MM x 1,0 M) - LC DUPLEX (GAINE 1,6 MM x 1,0 M), OFNP, xxx M, GAINE VERT CITRON

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Centre de données, LAN, salle d'équipement, salle de télécommunication, espace de travail

Type de fibre

OM5

Diamètre de noyau de la fibre

50/125 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Connecteurs

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) LC Duplex Plastic Lime Green Zirconia Ceramic Rubber Lime Green
Connector B (Outside End) LC Duplex Plastic Lime Green Zirconia Ceramic Rubber Lime Green

Sortance (montants)

Description Transition Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) LPM 1.0 m 1.6 mm In-Line
Connector B (Outside End) LPM 1.0 m 1.6 mm In-Line

Câble d'assemblage

Cable Nominal OD Jacket Color
4.8 mm Lime Green

Dimensions

Overall Assembly Length
xxx meters

Tolérances sur la longueur totale

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 4.9 meters +0.3 / -0 meter
5 to 40 meters +0.4 / -0 meter
over 40 meters +1.0% / -0%

Type d'armure et matériau

Pas d'armure

Identification de la polarité

A-à-B/B-à-A

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) LC Duplex 0.15 dB 25 dB
Connector B (Outside End) LC Duplex 0.15 dB 25 dB

Type d'œillet de tirage

Œillet de tirage FX

Emplacement de l'œillet de tirage

Mâle

Tension de l'œillet de tirage

100 lbs

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

15x diamètre extérieur du câble

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

10 câbles OD

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +60°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

OFNP

Indice UL

Chambre de distribution

Conformité normes TIA/EIA

TIA/EIA 568.3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Autre(s) norme(s) de conformité

ACMA

Pièces connexes

Système DCX, panneaux de brassage FX UHD. panneaux de brassage ECX, câbles de raccordement FX, trunks FX MPO, trunks multifibre FX

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 12-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 12-01-2026