Numéro de produit: FTSSC250PR12

CÂBLE DE TERMINAISON DE TERRAIN FX, OS2, SC SIMPLEX

CÂBLE DE TERMINAISON DE CHAMP FX, OS2, SC SIMPLEX, RUBAN NU 250 µM, 12 FIBRES À CODAGE DE COULEUR, 2 M

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
FTSSC250PR12

Spécifications

Applications recommandées

Centres de données, salles d'équipement principales et salles de télécommunications

Type de fibre

OS2

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Nombre de fibres

12

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Connecteurs

Description Type Housing Material Housing Color Ferrule Boot Material Boot Color
Connector A (Inside End) SC Simplex Plastic Blue Zirconia Ceramic Rubber Blue

Sortance (montants)

Description Length (m) Diameter Geometry
Connector A (Inside End) 0.61 m 250 µm In-Line

Câble d'assemblage

Cable Nominal OD
0.25 mm

Dimensions

Overall Assembly Length Packaging
2 meters Individually packaged in a plastic bag.

Tolérances sur la longueur totale

Range Tolerance
0 to 2 meters +0.2 / -0 meter
2.1 to 5 meters +0.3 / -0 meter
5.1 to 20 meters +0.4 / -0 meter
over 20 meters +1.3 / -0 meter

Type d'armure et matériau

Pas d'armure

Performances des connecteurs pour fibre

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Connector A (Inside End) SC Simplex 0.25 dB -55 dB

Plage de température de fonctionnement

-10°C à +60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +60°C

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

s/o

Indice UL

Non classé

Conformité normes TIA/EIA

TIA/EIA 568.3

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Autre(s) norme(s) de conformité

ACMA

Pièces connexes

Barrettes d’adaptateur FiberExpress, modules de gestion FiberExpress et trames FiberExpress Ultra

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 27-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 27-02-2026