Numéro de produit: 9511-1904

Gestion des câbles horizontaux Belden

Gestion des câbles horizontale avec anneaux

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Les gestionnaires horizontaux permettent le routage de câbles/cordons de raccordement de cuivre et de fibres dans des racks et armoires tout en conservant le rayon de cintrage adapté et tout en organisant le réseau pour des déplacements, ajouts et changements faciles. Les caractéristiques comprennent une hauteur de 1U à 4U, un montage de 19 pouces comprenant le matériel de montage, compatible avec les racks et les armoires, une sélection de gestionnaires horizontaux de style anneau, doigt et barre d'attache de câble." &

Environnement

Intérieur

Unités de racks

4U

Hauteur totale

5.25 in

Largeur totale

19 in

Profondeur totale

3.0 in

Type de montage

19 po

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

6.5 livres

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 31-05-2024

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.27 Date de révision : 31-05-2024


Références des pièces

Référence n° Hauteur Largeur Profondeur Poids
9511-1904 6.9 po 19 po 3.0 po 6.5 livres