Numéro de produit: CÂBLE MAN VERT COUVERCLE SÉRIE E

Série EDAV3xx2

Couvercle pour gestionnaire de câble à double poignée série E.

  • Disponibilité:
    EMEA
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Matériel

Métal

Couleur

Noir

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

L'ensemble est livré avec des pinces à doigts articulées

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 05-08-2025

Pièces incluses

L'ensemble est livré avec des pinces à doigts articulées

Emballage

Emballage individuel.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.148 Date de révision : 05-08-2025


Références des pièces

Référence n° Hauteur À utiliser sur le gestionnaire de câble
EDAV3102 442 mm EDAV2102
EDAV3152 531 mm EDAV2152
EDAV3182 620 mm EDAV2182
EDAV3222 884 mm EDAV2222
EDAV3272 1062 mm EDAV2272
EDAV3322 1240 mm EDAV2322
EDAV3372 1504 mm EDAV2372
EDAV3422 1681 mm EDAV2422
EDAV3452 1858 mm EDAV2452
EDAV3472 1954 mm EDAV2472