Numéro de produit: FRAE5YSKT

Embout de chemin de câbles en fibre, 4 x 12, kit d'assemblage sans fente

Embout de chemin de câbles en fibre, 4 x 12, kit d'assemblage sans fente, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.396 lbs

Hauteur totale

4,724 dans (119.990 mm

Largeur totale

1.968 in

Longueur totale

12.755 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.182 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.182 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAE5YSKT Jaune 12.755 po