Numéro de produit: FRAJ3Y

Raccord encliquetable pour chemin de câbles en fibre, 4x4

Raccord encliquetable pour chemin de câbles en fibre, 4x4, standard, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.11 lbs

Hauteur totale

3,700 pouces (93,980 mm

Largeur totale

1.692 in

Longueur totale

4.409 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le raccord est utilisé pour connecter un conduit droit standard de 100 mm avec lui-même ou avec l'un des autres composants de 100 mm ; avec lequel il fournit un joint lisse & articulation solide. Les autres raccords typiques sont : les coudes horizontaux ou verticaux, les connecteurs cruciformes, les tés, etc., qui nécessitent un raccord standard à chaque interface. Remarque : un raccord sans fente de 100 mm est également disponible.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAJ3Y Jaune 4.409 po