Numéro de produit: FRAJ5YSKT

Raccord encliquetable pour chemin de câbles en fibre, 4 x 12

Kit de raccords encliquetables pour chemin de câbles en fibre, 4 x 12, standard, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.295 lbs

Hauteur totale

4.448 dans (112.979 mm

Largeur totale

1.968 in

Longueur totale

12.992 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le raccord est utilisé pour connecter un conduit droit standard de 300 mm avec lui-même ou avec l'un des autres composants de conduit de 300 mm, avec lesquels il offre une finition lisse. & articulation solide. Les autres raccords typiques sont les coudes horizontaux ou verticaux, les connecteurs croisés, les tés, etc., qui nécessitent un raccord standard à chaque interface. Remarque : un raccord sans fente de 300 mm est également disponible.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.184 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRAJ5YSKT Jaune 12.992 po