Numéro de produit: FRAS6Y

RACCORD SANS FENTE, CONDUIT DE 600 mm

Raccord sans rainure pour goulotte en fibre optique, 4 x 24 (100 mm x 600 mm), standard, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

1.852 lbs

Hauteur totale

4.094 in

Largeur totale

3.937 in

Longueur totale

25.354 in

Gaine intérieure

Gaine intérieure

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Ce raccord permet de relier des conduits droits standard de 600 mm à n'importe quel composant de conduit. Il assure une articulation lisse et solide. & Les autres composants typiques sont : des coudes horizontaux et des réducteurs de 600 mm à 300 mm, etc., qui nécessitent un raccord à chaque interface. Le raccord est d'abord fixé aux extrémités carrées du conduit (ou des composants) adjacents de 600 mm et 6 trous de 8 mm sont percés à travers les deux côtés et les extrémités du conduit, correspondant aux trous du raccord. Ø Ensuite, un petit rivet à vis de 8 mm (fourni) est inséré dans chaque trou. Ø L'extrémité du rivet à vis s'élargit pour former un assemblage mécaniquement solide et permanent.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.2 Date de révision : 05-11-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.2 Date de révision : 05-11-2025