Numéro de produit: FRCC8YL

Connecteur croisé pour chemin de câbles en fibre optique, 12 x 12, avec couvercle

Connecteur croisé pour chemin de câbles en fibre optique, 12 x 12 (300 mm x 300 mm), avec couvercle

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

3.858 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

15.944 in

Longueur totale

15.944 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94‐VO rated

Notes

Ce connecteur transversal permet d'obtenir une intersection à angle droit entre deux conduits de 300 mm. C'est-à-dire que les 4 bras du connecteur sont connectés à un conduit de 300 mm ou à d'autres composants, à l'aide du raccord standard. 2 x menuisiers standards sont fournis. Un raccord sans fente pour conduit de 300 mm est également disponible. REMARQUE : Il faut veiller à ne pas poser plus de 50 mm de profondeur de pigtails ou de cordons de raccordement dans le caniveau, en particulier là où ils se croisent à angle droit. Cela peut se produire avec ce connecteur.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.170 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.170 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCC8YL Jaune 15.944 po