Numéro de produit: FRCE4YN3U

Coude de chemin de câbles en fibre, 4 x 8, 30 degrés vers le haut

Coude pour canalisation en fibre, 4 x 8, 30 degrés vers le haut, sans couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.533 lbs

Hauteur totale

5.039 dans (127.991 mm

Largeur totale

4.330 in

Longueur totale

9.055 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le coude de + 30 degrés est une dérivation coudée de 220 mm avec un couvercle interne afin de pouvoir installer de nouveaux cordons de fibre optique dans le coude et de pouvoir enlever les cordons de fibre optique existants, si nécessaire. Il est habituellement utilisé lorsqu'une dérivation angulaire du conduit ou un ajustement de l'alignement est nécessaire. Il est doté de deux sorties de 220 mm. L'une des deux est pourvue d'un raccord collé et modifié. (le raccord spécial offre une courbure interne lisse aux cordons de fibre optique.) L'autre côté utilise soit un raccord standard soit un raccord sans fente, disponibles séparément.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCE4YN3U Jaune 9.055 po