Numéro de produit: FRCE5YN9D

Coude de chemin de câbles en fibre, 4 x 12, 90 degrés vers le bas

Coude pour canalisation en fibre, 4 x 12, 90 degrés vers le bas, sans couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

1.613 lbs

Hauteur totale

7,874 dans (200.000 mm

Largeur totale

7.874 in

Longueur totale

12.283 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le coude descendant à 90 degrés est une descente verticale de 300 mm avec un couvercle externe, de sorte que les cordons de fibre optique à l'intérieur du coude sont accessibles. On le retrouve généralement lorsqu'un système de conduits doit traverser une colonne montante verticale. Il y a deux sorties de 300 mm, qui utilisent des raccords sans fente disponibles séparément. Les pièces suivantes sont également disponibles séparément : corps et couvercle.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCE5YN9D Jaune 12.283 po