Numéro de produit: FRCE5YN9UK

Coude de chemin de câbles en fibre, 4x12, 90 degrés vers le haut

Coude pour canalisation en fibre, 4 x 12, 90 degrés vers le haut, sans couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

1.609 lbs

Hauteur totale

5.314 dans (134.976 mm

Largeur totale

12.677 in

Longueur totale

10.118 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Le coude UP à 90 degrés est un conduit vertical de 300 mm avec un couvercle interne, de sorte que les câbles à l'intérieur du coude soient accessibles. Il s'utilise généralement lorsque des câbles doivent être installés verticalement. Il y a deux sorties de 300 mm, qui utilisent des raccords sans fente disponibles séparément.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCE5YN9UK Jaune 10.118 po