Numéro de produit: FRCR4YLN

Réducteur de goulotte en fibre, côté droit, 220 mm/100 mm + couvercle

Réducteur de canalisation en fibre, côté droit, 220 mm/100 mm + couvercle, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

1 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

8.464 in

Longueur totale

9.173 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

L'adaptateur RH 220-100 mm est utilisé pour fournir une connexion réductrice entre les conduits droits standard de 220 mm et 100 mm ou les pièces en T. L'adaptateur nécessite des raccords standard aux interfaces 220 mm & 100 mm, ce qui produit des joints lisses & résistants. Sinon, des rainureurs sans fente peuvent être utilisés.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCR4YLN Jaune 9.173 po