Numéro de produit: FRCT1YL

Té de chemin de câbles en fibre, 2x2, couvercle

Té de chemin de câbles en fibre, 2 x 2, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.121 lbs

Hauteur totale

2,204 pouces (55,982 mm

Largeur totale

5.039 in

Longueur totale

3.582 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Ce té est utilisé pour fournir une intersection en té avec un conduit droit standard de 50 mm. Il nécessite un menuisier standard à chaque interface, ce qui permet d'obtenir un joint lisse et résistant. &

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.135 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.135 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCT1YL Jaune 3.582 po