Numéro de produit: FRCT4YN2

Té de chemin de câbles en fibre, 4 x 8, réducteur

Té de canalisation en fibre, 4 x 8, sans couvercle, jaune, réducteur

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

1.468 lbs

Hauteur totale

4.133 dans (104.978 mm

Largeur totale

9.842 in

Longueur totale

11.811 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Ce té est utilisé pour fournir une intersection en té de 100 mm avec un conduit droit standard de 220 mm. Il nécessite des raccords standards pour les interfaces, ce qui permet d'obtenir un joint lisse et résistant. & Sinon, des rainureurs sans fente peuvent être utilisés.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCT4YN2 Jaune 11.811 po