Numéro de produit: FRCT7YL4

Té de chemin de câbles en fibre, 8 x 12, couvercle

Té de chemin de câbles en fibre, 8 x 12, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

3.439 lbs

Hauteur totale

4.606 dans (116.992 mm

Largeur totale

12.716 in

Longueur totale

14.055 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Ce té est utilisé pour fournir une intersection en té de 220 mm avec un conduit droit standard de 300 mm. Des raccords pour conduits de 300 mm x 100 mm sont également nécessaires ; soit des raccords standard, soit des raccords sans fente ; et des raccords pour conduits de 220 mm x 100 mm ; soit des raccords standard, soit des raccords sans fente sont disponibles séparément. Tous les raccords des gaines assurent une jonction lisse et solide, avec des éléments qui s'emboîtent.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCT7YL4 Jaune 14.055 po