Numéro de produit: FRCT8YL

Té de chemin de câbles en fibre, 12 x 12, couvercle

Té de canalisation en fibre, 12 x 12, avec couvercle, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

2.689 lbs

Hauteur totale

4.488 dans (113.995 mm

Largeur totale

15.944 in

Longueur totale

14.094 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-VO rated

Notes

Ce té est utilisé pour fournir une intersection en té avec un conduit droit standard de 300 mm. Il nécessite un joint sans fente à chaque interface, ce qui permet d'obtenir un joint lisse et solide. & Raccords disponibles séparément.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.183 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.183 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCT8YL Jaune 14.094 po