Numéro de produit: FRCV3YN

Té vertical pour chemin de câbles en fibre, 4x4, rénovation

Té vertical pour chemin de câbles en fibre, 4 x 4, dénivelé 100 mm x 100 mm, rénovation, jaune

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif
FRCV3YN

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

0.683 lbs

Hauteur totale

5.905 dans (149.987 mm

Largeur totale

7.952 in

Longueur totale

4.409 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.69 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRCV3YN Jaune 4.409 po