Numéro de produit: FRD4SYL

Conduit de chemin de câbles en fibre 4x8 avec couvercle

Conduit de chemin de câbles en fibre, 4x8, 2 mètres de long

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

10.78 lbs

Hauteur totale

114,986 mm (4,527) po

Largeur totale

9.448 in

Longueur totale

7.874 in

Tests mécaniques

Description

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.71 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRD4SYL Jaune 7.874 po