Numéro de produit: FRTS1

Outil de rainurage de chemin de câbles en fibre pour conduits de 100 mm ; 220 mm & 300 mm

Outil de rainurage de chemin de câbles en fibre pour conduits de 100 mm et 220 mm & 300 mm

  • Disponibilité:
    EMEA  | amériques
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Poids

14.991 lbs

Hauteur totale

17.519 dans (444.983 mm

Largeur totale

20.078 in

Longueur totale

9.645 in

Tests mécaniques

Description

Matériaux

Material
Steel and Other

Notes

Le kit de boîte à onglets et d'outils de rainurage est un moyen mécanique simple de préparer une longueur raccourcie de conduit de 220 ou 100 mm pour le raccordement à une autre pièce standard, par exemple un coude, un connecteur croisé, etc. La boîte à onglets garantit qu'une véritable coupe à 90 degrés est obtenue avec une scie de charpentier standard sur les conduits de 220 à 100 mm. & Avec l'outil de rainurage, une encoche est réalisée à l'extrémité du conduit pour correspondre à un connecteur standard. La boîte à outils en plastique fournie permet de ranger et de transporter les outils.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 28-03-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 28-03-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
FRTS1 Métallique 9.645 po