Numéro de produit: ORATAxxxYP

Tube flexible pour chemin de câbles en fibre, 42 mm, jaune

Tube flexible Fiber Raceway, 42 mm (OD), PP, UL94 V2 (xxx=xxxM*), jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Les tubes flexibles fournissent un guide flexible pour l’entrée/sortie du câble à fibre optique depuis le tuyau de descente vers l’armoire ou l’équipement.

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-25°C À +70°C

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Notes

La taille indiquée dans ce TDS ne sont pas des chiffres précis et juste pour la référence d’installation sur site et le dessin n’est pas à l’échelle. Humidité (R.H) : 5 % ~ 90 %. xxxM ** : longueur du tube en mètres, la longueur standard pour un tube flexible de 42 mm (OD) est de 50 mètres.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 22-04-2024