Numéro de produit: ORCT04-0606YLHC

Té horizontal pour chemin de câbles en fibre avec couvercle, 100 mm x 150 mm, jaune

Té horizontal pour chemin de câbles en fibre avec couvercle, 100 mm x 150 mm, jaune

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Les tés horizontaux sont utilisés pour joindre un conduit droit ou fournir une méthode d’agrégation du câble dans le conduit horizontal du tronc.

Hauteur totale

100 mm

Largeur totale

150 mm

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +70°C

Plage de température de stockage

-25°C À +70°C

Matériaux

Material
Fire retardant plastic, Halogen free, UL94-V0 rated

Notes

La taille indiquée dans ce TDS ne sont pas des chiffres précis et juste pour la référence d’installation sur site et le dessin n’est pas à l’échelle. Humidité (R.H) : 5% ~ 90%.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 22-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 22-04-2024