Numéro de produit: Support en coin pour glissière de câbles

Support en coin pour glissière de câbles

Support en coin pour glissière de câbles

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Crée un rayon pour l'intersection de 90° du chemin de câbles formé lorsque deux ou plusieurs morceaux de chemin de câbles sont connectés ensemble avec le kit de jonction-épissure (BLJSU302-15B).°

Avantages

Assemblage soudé monobloc fabriqué à partir de tubes d'acier rectangulaires de 0,375 x 1,5 x 0,065 paroi. , Installation facile, supports/quincaillerie inclus." " "

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage noir

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 09-11-2022

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.147 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Durée de livraison Poids d'expédition
BLCSB959-15B 15" Support d'angle pour chemin de câbles Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 4.0 livres
BLCSB959-24B 24" Support d'angle pour chemin de câbles Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 6.0 livres
BLCSB959-15W 15" Support d'angle pour chemin de câbles Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 4.0 livres
BLCSB959-24W 24" Support d'angle pour chemin de câbles Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 6.0 livres