Numéro de produit: Rayon de cintrage de glissière de câbles

Rayon de cintrage de glissière de câbles

Rayon de la piste de câble (intérieur) & (Extérieur) Courbure

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Avantages

Également disponible en blanc avec des délais d'exécution prolongés de 6 à 8 semaines après réception de la commande

Caractéristiques

Fabriqué en 1,5" x .375" acier tubulaire, trois traverses soudées à environ 23° incréments, le rayon du chemin de câbles peut être utilisé pour les coudes extérieurs et intérieurs, compatible avec tous les chemins de câbles Belden

Environnement

Intérieur

Finition

Thermolaquage

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.258 Date de révision : 20-02-2026

Emballage

Emballé individuellement

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.258 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Durée de livraison Poids d'expédition
BLOR723-12B Courbure du rayon extérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 12" 90° Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 4.0 livres
BLOR723-18B Courbure du rayon extérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 18" 90° Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 5.0 livres
BLOR723-24B Courbure du rayon extérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 24" 90° Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 6.0 livres
BLIR724-12B Courbure à rayon intérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 12" 90° Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 4.0 livres
BLIR724-18B Courbure à rayon intérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 18" 90° Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 5.0 livres
BLIR724-24B Courbure à rayon intérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 24" 90° Noir Noir, délai de livraison (14 jours après réception de la commande) 6.0 livres
BLOR723-12W Courbure du rayon extérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 12" 90° Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 4.0 livres
BLOR723-18W Courbure du rayon extérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 18" 90° Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 5.0 livres
BLOR723-24W Courbure du rayon extérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 24" 90° Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 6.0 livres
BLIR724-12W Courbure à rayon intérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 12" 90° Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 4.0 livres
BLIR724-18W Courbure à rayon intérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 18" 90° Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 5.0 livres
BLIR724-24W Courbure à rayon intérieur du chemin de câbles - Classé UL, crée une courbure progressive pour les passages de câbles en cascade - 24" 90° Blanc Blanc, délai de livraison prolongé (6 à 8 semaines après réception de la commande) 6.0 livres