Numéro de produit: Kit de boulons J pour barre supérieure de rack

Kit de boulons J, profilé d'encadrement auxiliaire/barre supérieure de rack

Kit de boulons J, profilé d'encadrement auxiliaire/barre supérieure de rack

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Utilisé pour attacher un 2" x 1" canal de cadrage auxiliaire vers un 1,5" barre supérieure de support d'équipement.

Avantages

Utilisé pour attacher un 2" x 1" canal de cadrage auxiliaire vers un 1,5" barre supérieure de support d'équipement.

Environnement

Intérieur

Finition

Placage zinc doré

Matériel

Acier

Couleur

Doré

Poids

1,0 livres

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) 1/4" x 1" x 3,5" plaque d'acier, (2) 5/16" -18 x 3,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles de blocage fendues

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 14-11-2022

Pièces incluses

Le kit comprend : (1) 1/4" x 1" x 3,5" plaque d'acier, (2) 5/16" -18 x 3,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles de blocage fendues

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.38 Date de révision : 14-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Pièces incluses Poids d'expédition
BLJBK-002 Kit de boulons J, profilé d'encadrement auxiliaire/barre supérieure de rack Doré Le kit comprend : (1) 1/4" x 1" x 3,5" plaque d'acier, (2) 5/16" -18 x 3,25" Boulons en J, (2) 5/16" -18 écrous hexagonaux & rondelles de blocage fendues 1,0 livres