Numéro de produit: Kit d'épissure à liaison

Kit d'épissure à liaison - Certifié UL

Kit d'épissure à liaison - Certifié UL

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Utilisé pour créer un 90° épissure de jonction avec tous les types de 1,5" x .375" piste de câbles. Dispose du système de liaison rapide Belden en attente de brevet.

Avantages

Utilisé pour créer un 90° épissure de jonction avec tous les types de 1,5" x .375" Chemin de câbles. , Comprend un système de liaison rapide en instance de brevet Belden.

Caractéristiques

Système de liaison rapide Belden en attente de brevet

Environnement

Intérieur

Finition

Finition en poudre de zinc noir &

Matériel

Acier

Couleur

Noir

Poids

1,0 livres

Pièces incluses

Le kit comprend : (4) plaques de serrage d'angle, (2) 3/8" -16 x 1,25" boulons à tête taillée, (4) 10-32 x 1/2" vis de mise à la terre, (2) 3/8" -16 écrous hexagonaux, (2) 3/8" rondelles de blocage fendues.

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.98 Date de révision : 09-11-2022

Pièces incluses

Le kit comprend : (4) plaques de serrage d'angle, (2) 3/8" -16 x 1,25" boulons à tête taillée, (4) 10-32 x 1/2" vis de mise à la terre, (2) 3/8" -16 écrous hexagonaux, (2) 3/8" rondelles de blocage fendues.

Emballage

Boîte individuelle

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.98 Date de révision : 09-11-2022


Références des pièces

Référence n° Description Couleur Pièces incluses Poids d'expédition
BLJSU302-15B Kit d'épissure à liaison - Certifié UL Noir Le kit comprend : (4) plaques de serrage d'angle, (2) 3/8" -16 x 1,25" boulons à tête taillée, (4) 10-32 x 1/2" vis de mise à la terre, (2) 3/8" -16 écrous hexagonaux, (2) 3/8" rondelles de blocage fendues. 1,0 livres